Tuberías PEX, 16 mm, 120 m, 6 bar
088X0951
Tuberías PEX-A 16 x 2 mm, 120 m
Este producto ha sido descatalogado.
El producto ya no está disponible para su compra, pero aún puede encontrar información acerca de él, incluidos manuales de servicio, planos, etc.
Si está buscando un producto similar, puede comprobar otras opciones dentro del mismo tipo de producto visitando la página de tipo de producto.: Tuberías PE-Xa
088X0951
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Conformidad con RoHS de China | Out of scope |
| Conformidad con RoHS de la UE | Out of scope |
| Descripción | Tuberías PEX-A 16 x 2 mm, 120 m |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diámetro de la tubería [mm] | 16 mm |
| Grosor de la pared [mm] | 2 mm |
| Grupo de productos | Tuberías FH |
| Longitud [m] | 120.00 m |
Característica | Valor |
|---|---|
| Material | PEX-A |
| Material Description | PEXa pipe 16x2 mm, 120m |
| Presión de trabajo [bar] [Max] | 6 bar |
| Product line | 34 |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Temperatura del caudal [°C] [Max] | 95 °C |
| Tipo de producto | Tuberías PEX |
| Uso | Floor heating pipes |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.08 Kilogramo |
| Peso neto | 0.08 Kilogramo |
| Volumen | 0.001 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425135668 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |