Danfoss logo
PE-RT pipes 088X0004

Tuberías PEX, 14 mm, 240 m, 6 bar

088X0950

Tuberías PEX-A 14 x 2 mm, 240 m
El producto ya no está disponible para su compra, pero aún puede encontrar información acerca de él, incluidos manuales de servicio, planos, etc.

Si está buscando un producto similar, puede comprobar otras opciones dentro del mismo tipo de producto visitando la página de tipo de producto.: Tuberías PE-Xa

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Conformidad con RoHS de ChinaOut of scope
Conformidad con RoHS de la UEOut of scope
DescripciónTuberías PEX-A 14 x 2 mm, 240 m
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diámetro de la tubería [mm]14 mm
Grosor de la pared [mm]2 mm
Grupo de productosTuberías FH
Longitud [m]240.00 m
Característica
Valor
MaterialPEX-A
Material DescriptionPEXa pipe 14x2 mm, 240 m
Presión de trabajo [bar] [Max]6 bar
Product line34
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura del caudal [°C] [Max]95 °C
Tipo de productoTuberías PEX
UsoFloor heating pipes

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto0.07 Kilogramo
Peso neto0.067 Kilogramo
Volumen0.4 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702425135651
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm