Tuberías PEX, 20 mm, 400 m, 8 bar
088X0877
PEX-A pipe 20 x 2 mm, 400 m (ES)
088X0877
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Conformidad con RoHS de China | Out of scope |
| Conformidad con RoHS de la UE | Out of scope |
| Contiene baterías | No |
| Descripción | PEX-A pipe 20 x 2 mm, 400 m (ES) |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diámetro de la tubería [mm] | 20 mm |
| Grosor de la pared [mm] | 2 mm |
| Grupo de productos | Tuberías FH |
| Longitud [m] | 400.00 m |
Característica | Valor |
|---|---|
| Marca | Danfoss |
| Material | PEX-A |
| Material Description | PEX-A EVOH 5 Layer 20x2.0 400m (ES) |
| Presión de trabajo [bar] [Max] | 8 bar |
| Product line | 34 |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | No |
| Temperatura del caudal [°C] [Max] | 95 °C |
| Tipo de producto | Tuberías PEX |
| Uso | Floor heating pipes |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.124 Kilogram |
| Peso neto | 0.11 Kilogram |
Característica | Valor |
|---|---|
| Volumen | 0.4 Liter |
| EAN/UPC | 5715162442937 |