Tuberías PE-RT, 20 mm, 300 m, 6 bar
088X0811
C4C PERT I EVOH lemon 20*1.9
088X0811
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| Conformidad con RoHS de China | Yes |
| Conformidad con RoHS de la UE | Out of scope |
| Contiene baterías | No |
| Descripción | C4C PERT I EVOH lemon 20*1.9 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diámetro de la tubería [mm] | 20 mm |
| Grosor de la pared [mm] | 2 mm |
| Grupo de productos | Tuberías FH |
Característica | Valor |
|---|---|
| Longitud [m] | 300.00 m |
| Material | PE-RT, tipo I |
| Material Description | C4C PERT I EVOH lemon 20*1.9 |
| Presión de prueba equilibrada [bar] | 9.000 bar |
| Presión de trabajo [bar] [Max] | 6 bar |
| Product line | 34 |
| Temperatura del caudal [°C] [Max] | 60 °C |
| Tipo de producto | Tuberías PE-RT |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.12 Kilogramo |
| Peso neto | 0.12 Kilogramo |
Característica | Valor |
|---|---|
| Volumen | 68.42 Centímetro cúbico |
| EAN/UPC | 5715162500903 |