Danfoss logo
PE-RT pipes,  088X0810-088X0811

Tuberías PE-RT, 16 mm, 400 m, 8 bar

088X0810

C4C PERT I EVOH lemon 16*1.8

Especificaciones del producto

Característica
Valor
China RoHS exemption clauseNo
Conformidad con RoHS de ChinaYes
Conformidad con RoHS de la UEOut of scope
Contiene bateríasNo
DescripciónC4C PERT I EVOH lemon 16*1.8
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diámetro de la tubería [mm]16 mm
Grosor de la pared [mm]2 mm
Grupo de productosTuberías FH
Característica
Valor
Longitud [m]400.00 m
MaterialPE-RT, tipo I
Material DescriptionC4C PERT I EVOH lemon 16*1.8
Presión de prueba equilibrada [bar]12.000 bar
Presión de trabajo [bar] [Max]8 bar
Product line34
Temperatura del caudal [°C] [Max]60 °C
Tipo de productoTuberías PE-RT

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto0.09 Kilogramo
Peso neto0.09 Kilogramo
Característica
Valor
Volumen68.42 Centímetro cúbico
EAN/UPC5715162485781