Danfoss logo
PE-RT pipes 088X0004

Tuberías PE-RT, 16 mm, 400 m, 8 bar

088X0809

1-layer PE-RT pipe 16 x 2 mm, 400 m

Especificaciones del producto

Característica
Valor
China RoHS exemption clauseNo
Conformidad con RoHS de ChinaYes
Conformidad con RoHS de la UEOut of scope
Contiene bateríasNo
Descripción1-layer PE-RT pipe 16 x 2 mm, 400 m
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diámetro de la tubería [mm]16 mm
Grosor de la pared [mm]2 mm
Grupo de productosTuberías FH
Longitud [m]400.00 m
Característica
Valor
MaterialPE-RT, tipo I
Material Description1-layer PE-RT pipe 16mmx2mm 400m
Presión de prueba equilibrada [bar]12.000 bar
Presión de trabajo [bar] [Max]8 bar
Product line34
Temperatura de trabajo [°C] [Max]60.0 °C
Temperatura del caudal [°C] [Max]90 °C
Tipo de productoTuberías PE-RT
UsoFloor heating pipes

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto0.09 Kilogram
Peso neto0.09 Kilogram
Característica
Valor
Volumen0.82 Cubic decimeter
EAN/UPC5702428659550