Tuberías PE-RT, 16 mm, 350 m, 6 bar
088X0019
PE-RT pipe 16 x 2 mm, 350 m
Este producto ha sido descatalogado.
El producto ya no está disponible para su compra, pero aún puede encontrar información acerca de él, incluidos manuales de servicio, planos, etc.
Si está buscando un producto similar, puede comprobar otras opciones dentro del mismo tipo de producto visitando la página de tipo de producto.: Tuberías PE-RT
088X0019
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Cláusula de exención de RoHS de la UE | No |
| Conformidad con RoHS de la UE | Yes |
| Descripción | PE-RT pipe 16 x 2 mm, 350 m |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diámetro de la tubería [mm] | 16 mm |
| Grosor de la pared [mm] | 2 mm |
| Grupo de productos | Tuberías FH |
| Longitud [m] | 350.00 m |
| Material | PE-RT, tipo II |
Característica | Valor |
|---|---|
| Material Description | FH PE-RT PIPE 16 x 2 mm, 350 m |
| Presión de prueba equilibrada [bar] | 10.000 bar |
| Presión de trabajo [bar] [Max] | 6 bar |
| Product line | 34 |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | No |
| Temperatura de trabajo [°C] [Max] | 60.0 °C |
| Temperatura del caudal [°C] [Max] | 95 °C |
| Tipo de producto | Tuberías PE-RT |
| Uso | Floor heating pipes |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.097 Kilogramo |
| Peso neto | 0.097 Kilogramo |
| Volumen | 0.6 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702420118482 |
| Proposition 65 | No significant risk |