Tuberías FH, Racores, Conexión por prensado, Tamaño de conexión: 1", Diámetro de conexión del lado 1 [mm]: 25, Diámetro de conexión del lado 2 [mm]: 0
088X1016
Straight Press union male 25 x 1"
088X1016
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| Conformidad con RoHS de China | Yes |
| Conformidad con RoHS de la UE | Out of scope |
| Contiene baterías | No |
| Descripción | Straight Press union male 25 x 1" |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diámetro de conexión del lado 1 [mm] | 25.0 mm |
| Diámetro de conexión del lado 2 [mm] | 0.0 mm |
| Diámetro de conexión del lado 3 [mm] | 0.0 mm |
Característica | Valor |
|---|---|
| Grupo de productos | Tuberías FH |
| Material | Latón / acero inoxidable |
| Material Description | Straight Press union male 25 x 1" |
| Presión de trabajo [bar] [Max] | 10 bar |
| Product line | 34 |
| Tamaño de conexión | 1" |
| Temperatura del caudal [°C] [Max] | 110 °C |
| Tipo de producto | Racores |
| Tipos de conexión | Conexión por prensado |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 155 Gramo |
| Peso neto | 155 Gramo |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425144165 |