Danfoss logo
90 degree press fitting

Tuberías FH, Racores, Ajuste de prensa de 90 grado, Diámetro de conexión del lado 1 [mm]: 16, Diámetro de conexión del lado 2 [mm]: 16

088X1006

Ajuste de prensa de 90 grados 16 x 16 mm

Especificaciones del producto

Característica
Valor
China RoHS exemption clauseNo
Cláusula de exención de RoHS de la UENo
Conformidad con RoHS de ChinaYes
Conformidad con RoHS de la UEYes
Contiene bateríasNo
DescripciónAjuste de prensa de 90 grados 16 x 16 mm
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diámetro de conexión del lado 1 [mm]16.0 mm
Diámetro de conexión del lado 2 [mm]16.0 mm
Diámetro de conexión del lado 3 [mm]0.0 mm
Grupo de productosTuberías FH
Característica
Valor
MaterialLatón / acero inoxidable
Material Description90 degree press fitting 16 x 16
Presión de trabajo [bar] [Max]10 bar
Product line34
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHNo
Tamaño de conexión16 mm
Temperatura de trabajo [°C] [Max]75.0 °C
Temperatura del caudal [°C] [Max]95 °C
Tipo de productoRacores
Tipos de conexiónAjuste de prensa de 90 grado

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto45 Gramo
Peso neto45 Gramo
Característica
Valor
EAN/UPC5702425143861
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens