Danfoss logo
FH Composite Pipes 088X0026

Tuberías FH, Racores, Acoplamiento de tornillo, Tamaño de conexión: 3/4, Diámetro de conexión del lado 1 [mm]: 20, Diámetro de conexión del lado 2 [mm]: 20

088X0026

Acoplamiento roscado 3/4" x 20 x 2.25 mm
El producto ya no está disponible para su compra, pero aún puede encontrar información acerca de él, incluidos manuales de servicio, planos, etc.

Si está buscando un producto similar, puede comprobar otras opciones dentro del mismo tipo de producto visitando la página de tipo de producto.: Racores

Especificaciones del producto

Característica
Valor
DescripciónAcoplamiento roscado 3/4" x 20 x 2.25 mm
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diámetro de conexión del lado 1 [mm]20.0 mm
Diámetro de conexión del lado 2 [mm]20.0 mm
Diámetro de conexión del lado 3 [mm]0.0 mm
Grupo de productosTuberías FH
MaterialLatón / acero inoxidable
Material DescriptionScrew coupling 3/4" x 20x2,25
N.° de expediente SCIPbe151eaf-857d-4d11-9f90-33cf7c736e53
Nombre del producto en el expediente SCIPScrew coupling
Característica
Valor
Presión de trabajo [bar] [Max]10 bar
Product line34
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño de conexión3/4
Temperatura de trabajo [°C] [Max]70.0 °C
Temperatura del caudal [°C] [Max]95 °C
Tipo de productoRacores
Tipos de conexiónAcoplamiento de tornillo
UsoFloor heating pipes

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto0.204 Kilogramo
Peso neto0.204 Kilogramo
Volumen0.159 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702425245268
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm