Tuberías FH, Racores, Ajuste de prensa de acoplamiento, Diámetro de conexión del lado 1 [mm]: 18, Diámetro de conexión del lado 2 [mm]: 18
088X0022
Acoplamiento a presión, 18 x 18 mm
Este producto ha sido descatalogado.
El producto ya no está disponible para su compra, pero aún puede encontrar información acerca de él, incluidos manuales de servicio, planos, etc.
Si está buscando un producto similar, puede comprobar otras opciones dentro del mismo tipo de producto visitando la página de tipo de producto.: Racores
088X0022
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Descripción | Acoplamiento a presión, 18 x 18 mm |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diámetro de conexión del lado 1 [mm] | 18.0 mm |
| Diámetro de conexión del lado 2 [mm] | 18.0 mm |
| Diámetro de conexión del lado 3 [mm] | 0.0 mm |
| Grupo de productos | Tuberías FH |
| Material | Latón / acero inoxidable |
| Material Description | Press coupling 18 x 18 mm |
| N.° de expediente SCIP | bebb6e86-a8a4-4c46-8b28-eb9b48a24c61 |
Característica | Valor |
|---|---|
| Nombre del producto en el expediente SCIP | Press coupling |
| Presión de trabajo [bar] [Max] | 10 bar |
| Product line | 34 |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Temperatura de trabajo [°C] [Max] | 70.0 °C |
| Temperatura del caudal [°C] [Max] | 95 °C |
| Tipo de producto | Racores |
| Tipos de conexión | Ajuste de prensa de acoplamiento |
| Uso | Floor heating pipes |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.072 Kilogramo |
| Peso neto | 0.072 Kilogramo |
| Volumen | 0.08 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425133794 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |