Danfoss logo
FH Composite Pipes 088X0020

Tuberías FH, Racores, Ajuste de prensa de acoplamiento, Diámetro de conexión del lado 1 [mm]: 16, Diámetro de conexión del lado 2 [mm]: 16

088X0020

Acoplamiento a presión, 16 x 16 mm
El producto ya no está disponible para su compra, pero aún puede encontrar información acerca de él, incluidos manuales de servicio, planos, etc.

Si está buscando un producto similar, puede comprobar otras opciones dentro del mismo tipo de producto visitando la página de tipo de producto.: Racores

Especificaciones del producto

Característica
Valor
DescripciónAcoplamiento a presión, 16 x 16 mm
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diámetro de conexión del lado 1 [mm]16.0 mm
Diámetro de conexión del lado 2 [mm]16.0 mm
Diámetro de conexión del lado 3 [mm]0.0 mm
Grupo de productosTuberías FH
MaterialLatón / acero inoxidable
Material DescriptionPress coupling 16x16
N.° de expediente SCIPbebb6e86-a8a4-4c46-8b28-eb9b48a24c61
Característica
Valor
Nombre del producto en el expediente SCIPPress coupling
Presión de trabajo [bar] [Max]10 bar
Product line34
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura de trabajo [°C] [Max]70.0 °C
Temperatura del caudal [°C] [Max]95 °C
Tipo de productoRacores
Tipos de conexiónAjuste de prensa de acoplamiento
UsoFloor heating pipes

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto0.057 Kilogramo
Peso neto0.057 Kilogramo
Volumen0.079 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702420089287
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm