Danfoss logo
PE-RT pipes 088X0004

FH 1-capa PE-RT tuberías, 20 mm, 500 m, 8 bar

088X0805

1-layer RE-RT pipe 20 x 2.3 mm, 500 m

Especificaciones del producto

Característica
Valor
China RoHS exemption clauseNo
Conformidad con RoHS de ChinaYes
Conformidad con RoHS de la UEOut of scope
Contiene bateríasNo
Descripción1-layer RE-RT pipe 20 x 2.3 mm, 500 m
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diámetro de la tubería [mm]20 mm
Grosor de la pared [mm]2 mm
Grupo de productosTuberías FH
Longitud [m]500.00 m
Característica
Valor
MaterialPE-RT, tipo I
Material Description1-layer RE-RT pipe 20mmx2.3mm 500m
Presión de prueba equilibrada [bar]12.000 bar
Presión de trabajo [bar] [Max]8 bar
Product line34
Temperatura de trabajo [°C] [Max]60.0 °C
Temperatura del caudal [°C] [Max]90 °C
Tipo de productoFH 1-capa PE-RT tuberías
UsoFloor heating pipes

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto0.1 Kilogramo
Peso neto0.1 Kilogramo
Característica
Valor
Volumen0.4 Cubic decimeter
EAN/UPC5702425232961