Danfoss logo
FH Composite Pipes 088X0001

Tuberías de material compuesto, 18 mm x 2 mm, 200 m, 10 bar

088X0821

Composite pipe 18 x 2 mm, 200m

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Conformidad con RoHS de ChinaOut of scope
Conformidad con RoHS de la UEOut of scope
Contiene bateríasNo
DescripciónComposite pipe 18 x 2 mm, 200m
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diámetro de la tubería [mm]18 mm
Grosor de la pared [mm]2 mm
Grupo de productosTuberías FH
Longitud [m]200.00 m
MaterialPE-RT/Alu/PE-HD
Característica
Valor
Material DescriptionFH-CPB composite 18 x 2,0 mm, 200m
Presión de prueba equilibrada [bar]16.000 bar
Presión de trabajo [bar] [Max]10 bar
Product line34
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHNo
Temperatura de trabajo [°C] [Max]70.0 °C
Temperatura del caudal [°C] [Max]95 °C
Tipo de productoTuberías de material compuesto
UsoFloor heating pipes

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto0.14 Kilogram
Peso neto0.12 Kilogram
Volumen0.64 Liter
Característica
Valor
EAN/UPC5702425091872
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens