Danfoss logo
FH Composite Pipes 088X0001

FH tuberías compuestas PEX-b, 25 mm x 3 mm, 50 m, 8 bar

088X0862

Composite pipe 25 x 2.5 mm, 50 m

Especificaciones del producto

Característica
Valor
China RoHS exemption clauseNo
Conformidad con RoHS de ChinaYes
Conformidad con RoHS de la UEOut of scope
Contiene bateríasNo
DescripciónComposite pipe 25 x 2.5 mm, 50 m
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diámetro de la tubería [mm]25 mm
Grosor de la pared [mm]3 mm
Grupo de productosTuberías FH
Longitud [m]50.00 m
Característica
Valor
MaterialPEX-b/Aluminio/PEX-b
Material DescriptionFH-PCC COMPOSITE PIPE 25X2.5 MM, 50M
Presión de prueba equilibrada [bar]12.000 bar
Presión de trabajo [bar] [Max]8 bar
Product line34
Temperatura de trabajo [°C] [Max]80.0 °C
Temperatura del caudal [°C] [Max]90 °C
Tipo de productoFH tuberías compuestas PEX-b
UsoFloor heating pipes

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto0.33 Kilogramo
Peso neto0.33 Kilogramo
Característica
Valor
EAN/UPC5702425133688