Danfoss logo
Danfoss ECmat Aqua Manifold for 3 Mat

ECmat Aqua, Colector ECmat Aqua para tres mallas

088L9286

Colector ECmat Aqua para tres mallas

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Accesorios de ajusteNo
Altura del paquete [mm]170 mm
Anchura del paquete [mm]35 mm
CÓDIGO UNSPSC40101830
Conformidad con RoHS de ChinaOut of scope
Conformidad con RoHS de la UEOut of scope
Contiene bateríasNo
DescripciónColector ECmat Aqua para tres mallas
Descripción del productoECmat Aqua
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Característica
Valor
Grupo de productosMallas calefactoras
HomologaciónCE
MarcaDanfoss
Marcado CEYes
Material DescriptionDanfoss ECmat Aqua Manifold for 3 Mat
Product line34
Profundidad del paquete [mm]250 mm
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tipo de productoECmat Aqua

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto0.354 Kilogramo
Peso neto0.35 Kilogramo
Volumen1.488 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5703466220696
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm