C4C colectores, Acero inoxidable, Número de conexiones del colector de calefacción [bucles] [Max]: 6, 10 bar
088U1806
C4C SSM-P 6+6
088U1806
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Contiene baterías | No |
| Descripción | C4C SSM-P 6+6 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Grupo de productos | Colector y kits de colectores |
| Material | Acero inoxidable |
Característica | Valor |
|---|---|
| Material Description | C4C SMM 6+6 |
| Número de conexiones del colector de calefacción [bucles] [Max] | 6 |
| Presión de trabajo [bar] [Max] | 10 bar |
| Product line | 34 |
| Tipo de producto | C4C colectores |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 2.91 Kilogramo |
| Peso neto | 2.43 Kilogramo |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255239260 |