Danfoss logo
C4C colectores, Número de conexiones del colector de calefacción [bucles] [Max]: 10, 10 bar-product-details

C4C colectores, Número de conexiones del colector de calefacción [bucles] [Max]: 10, 10 bar

088U1510

C4C FHF-P 10+10

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Conformidad con RoHS de ChinaYes
Conformidad con RoHS de la UEOut of scope
Contiene bateríasNo
DescripciónC4C FHF-P 10+10
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
En el ámbito de WEEENo
Etiquetado del productoNo
Grupo de productosColector y kits de colectores
HomologaciónRoHS China
Característica
Valor
KeywordsFHF manifold,brass manifold,heating manifold,underfloor heating manifold,distribution manifold
Marcado CENo
MaterialBrass
Material DescriptionC4C FHF 10+10
Model numberC4C FHF-P 10+10
Número de conexiones del colector de calefacción [bucles] [Max]10
Presión de trabajo [bar] [Max]10 bar
Product line34
Tipo de productoC4C colectores

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto4.6 Kilogramo
Peso neto4.52 Kilogramo
Característica
Valor
EAN/UPC5715255264880
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm