C4C colectores, Número de conexiones del colector de calefacción [bucles] [Max]: 5, 10 bar
088U1505
C4C FHF-P 5+5
088U1505
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Conformidad con RoHS de China | Yes |
| Conformidad con RoHS de la UE | Out of scope |
| Contiene baterías | No |
| Descripción | C4C FHF-P 5+5 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| En el ámbito de WEEE | No |
| Etiquetado del producto | No |
| Grupo de productos | Colector y kits de colectores |
| Homologación | RoHS China |
Característica | Valor |
|---|---|
| Keywords | FHF manifold,brass manifold,heating manifold,underfloor heating manifold,distribution manifold |
| Marcado CE | No |
| Material | Brass |
| Material Description | C4C FHF 5+5 |
| Model number | C4C FHF-P 5+5 |
| Número de conexiones del colector de calefacción [bucles] [Max] | 5 |
| Presión de trabajo [bar] [Max] | 10 bar |
| Product line | 34 |
| Tipo de producto | C4C colectores |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 2.3 Kilogramo |
| Peso neto | 2.25 Kilogramo |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255264750 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |