Danfoss logo
C4C Manifold bundle 9+9, Manifold SSM

Colector SSM, Acero inoxidable, Número de conexiones del colector de calefacción [bucles] [Max]: 9, 10 bar

088U1319

Especificaciones del producto

Característica
Valor
CaudalímetroNo
Conexión de la válvulaDanfoss RA
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Grupo de productosColector y kits de colectores
MaterialAcero inoxidable
Material DescriptionC4C Manifold bundle 9+9
Número de conexiones del colector de calefacción [bucles] [Max]9
PreajusteSí
Característica
Valor
Presión de prueba [bar]16 bar
Presión de trabajo [bar] [Max]10 bar
Presión diferencial [bar] [Max]0.600 bar
Product line34
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura del caudal [°C] [Max]90 °C
Tipo de productoColector SSM
Válvula de sangradoManual

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto9.8 Kilogram
Peso neto9.3 Kilogram
Volumen0.03 Cubic meter
Característica
Valor
EAN/UPC5715162456736
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm