Danfoss logo
C4C Manifold bundle 4+4, Manifold SSM

Colector SSM, Acero inoxidable, Número de conexiones del colector de calefacción [bucles] [Max]: 4, 10 bar

088U1314

Especificaciones del producto

Característica
Valor
CaudalímetroNo
Conexión de la válvulaDanfoss RA
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Grupo de productosColector y kits de colectores
MaterialAcero inoxidable
Material DescriptionC4C Manifold bundle 4+4
Número de conexiones del colector de calefacción [bucles] [Max]4
PreajusteSí
Característica
Valor
Presión de prueba [bar]16 bar
Presión de trabajo [bar] [Max]10 bar
Presión diferencial [bar] [Max]0.600 bar
Product line34
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura del caudal [°C] [Max]90 °C
Tipo de productoColector SSM
Válvula de sangradoManual

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto5.5 Kilogram
Peso neto5.1 Kilogram
Volumen0.021 Cubic meter
Característica
Valor
EAN/UPC5715162456637
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm