Danfoss logo
SSM_088U0811_F0_v1

Colector SSM, Acero inoxidable, Número de conexiones del colector de calefacción [bucles] [Max]: 11, 10 bar

088U0811

Colector SSM 11+11

Especificaciones del producto

Característica
Valor
CaudalímetroNo
CÓDIGO UNSPSC40141720
Conexión de la válvulaDanfoss RA
Conformidad con RoHS de ChinaOut of scope
Conformidad con RoHS de la UEOut of scope
DescripciónColector SSM 11+11
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Grupo de productosColector y kits de colectores
MaterialAcero inoxidable
Material DescriptionSSM manifold 11+11
N.° de expediente SCIPf1839029-206a-4d57-bad0-79a64611c783
Característica
Valor
Nombre del producto en el expediente SCIPSSM manifold x+x
Número de conexiones del colector de calefacción [bucles] [Max]11
Preajuste
Presión de prueba [bar]16 bar
Presión de trabajo [bar] [Max]10 bar
Presión diferencial [bar] [Max]0.600 bar
Product line34
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura del caudal [°C] [Max]90 °C
Tipo de productoColector SSM
Válvula de sangradoManual

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto5.903 Kilogramo
Peso neto5.756 Kilogramo
Volumen16.561 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702425119378
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm