Danfoss logo
SSM_088U0806_F0_v1

Colector SSM, Acero inoxidable, Número de conexiones del colector de calefacción [bucles] [Max]: 6, 10 bar

088U0806

Colector SSM 6+6

Especificaciones del producto

Característica
Valor
CaudalímetroNo
Conexión de la válvulaDanfoss RA
Conformidad con RoHS de ChinaOut of scope
Conformidad con RoHS de la UEOut of scope
Contiene bateríasNo
DescripciónColector SSM 6+6
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Grupo de productosColector y kits de colectores
MaterialAcero inoxidable
Material DescriptionSSM manifold 6+6
N.° de expediente SCIPf1839029-206a-4d57-bad0-79a64611c783
Característica
Valor
Nombre del producto en el expediente SCIPSSM manifold x+x
Número de conexiones del colector de calefacción [bucles] [Max]6
Preajuste
Presión de prueba [bar]16 bar
Presión de trabajo [bar] [Max]10 bar
Presión diferencial [bar] [Max]0.600 bar
Product line34
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura del caudal [°C] [Max]90 °C
Tipo de productoColector SSM
Válvula de sangradoManual

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto3.675 Kilogramo
Peso neto3.59 Kilogramo
Volumen10.786 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702425119422
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm