Danfoss logo
SSM-F_088U0757_F_v1

Colector SSM-F, Acero inoxidable, Número de conexiones del colector de calefacción [bucles] [Max]: 7, 6 bar

088U0757

Colector SSM 7+7 con caudalímetro

Especificaciones del producto

Característica
Valor
CaudalímetroSí
Cláusula de exención de RoHS de la UE6(c)
Conexión de la válvulaDanfoss RA
Conformidad con RoHS de ChinaOut of scope
Conformidad con RoHS de la UEYes with exemptions
DescripciónColector SSM 7+7 con caudalímetro
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Grupo de productosColector y kits de colectores
MaterialAcero inoxidable
Material DescriptionSSM-7F manifold set with flowmeters
N.° de expediente SCIP767ea979-0974-40f2-ab01-a21fd0747106
Característica
Valor
Nombre del producto en el expediente SCIPSSM manifold set with flowmeters
Número de conexiones del colector de calefacción [bucles] [Max]7
PreajusteSí
Presión de prueba [bar]10 bar
Presión de trabajo [bar] [Max]6 bar
Presión diferencial [bar] [Max]0.600 bar
Product line34
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura del caudal [°C] [Max]60 °C
Tipo de productoColector SSM-F
Válvula de sangradoManual

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto3.964 Kilogramo
Peso neto3.96 Kilogramo
Volumen10.816 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702425114786
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm