Danfoss logo
SSM-F_088U0755_F

Colector SSM-F, Acero inoxidable, Número de conexiones del colector de calefacción [bucles] [Max]: 5, 6 bar

088U0755

Colector SSM 5+5 con caudalímetro

Especificaciones del producto

Característica
Valor
CaudalímetroSí
Cláusula de exención de RoHS de la UE6(c)
CÓDIGO UNSPSC40141720
Conexión de la válvulaDanfoss RA
Conformidad con RoHS de ChinaOut of scope
Conformidad con RoHS de la UEYes with exemptions
Contiene bateríasNo
Depth (EF000049)400
DescripciónColector SSM 5+5 con caudalímetro
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Grupo de productosColector y kits de colectores
Height (EF000040)121
MaterialAcero inoxidable
Material (EF002169)Brass
Material DescriptionSSM-5F manifold set with flowmeters
Max. number of expansion groups (EF025121)5
Max. operating pressure (EF020449)6
Medium temperature (continuous) (EF023182)90-90
Característica
Valor
Multi-zone manifold (EF015349)TRUE
N.° de expediente SCIP767ea979-0974-40f2-ab01-a21fd0747106
Nombre del producto en el expediente SCIPSSM manifold set with flowmeters
Número de conexiones del colector de calefacción [bucles] [Max]5
PreajusteSí
Presión de prueba [bar]10 bar
Presión de trabajo [bar] [Max]6 bar
Presión diferencial [bar] [Max]0.600 bar
Primary pressure difference (EF009380)0.6-0.6
Product line34
Suitable for cooling (EF024798)FALSE
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura del caudal [°C] [Max]60 °C
Tipo de productoColector SSM-F
Válvula de sangradoManual
Width (EF000008)195
With circulation pump (EF002221)TRUE
With thermometer (EF002167)FALSE

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto3.11 Kilogramo
Peso neto3.06 Kilogramo
Volumen8.792 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702425114809
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm