Danfoss logo
SSM manifold bundle, Stainless steel, 088U0659

Kit colector SSM, Acero inoxidable, Número de conexiones del colector de calefacción [bucles] [Max]: 9, 6 bar

088U0659

SSM Bundle 9+9

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Caudalímetro
China RoHS exemption clause7.3
Cláusula de exención de RoHS de la UE6(c)
Conexión de la válvulaDanfoss RA
Conformidad con RoHS de ChinaYes with exemptions
Conformidad con RoHS de la UEYes with exemptions
Contiene bateríasNo
DescripciónSSM Bundle 9+9
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diámetro de conexión del lado 1 [mm]16.0 mm
Grupo de productosPrepack
MaterialAcero inoxidable
Material DescriptionSSM Bundle 9+9
Característica
Valor
Número de conexiones del colector de calefacción [bucles] [Max]9
Preajuste
Presión de prueba [bar]10 bar
Presión de trabajo [bar] [Max]6 bar
Presión diferencial [bar] [Max]0.600 bar
Product line34
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño de conexión3/4"
Temperatura del caudal [°C] [Max]60 °C
Tipo de productoKit colector SSM
Tipos de conexiónAjustes de compresión
Válvula de sangradoManual

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto7.98 Kilogramo
Peso neto6.857 Kilogramo
Característica
Valor
Volumen20.766 Litro
EAN/UPC5715162278673