Danfoss logo
088U0885_FHR 5+5_F

Colector FHR, Latón, Número de conexiones del colector de calefacción [bucles] [Max]: 5, 10 bar

088U0885

C4C FHR Presetted Manifold 5+5
El producto ya no está disponible para su compra, pero aún puede encontrar información acerca de él, incluidos manuales de servicio, planos, etc.

Si está buscando un producto similar, puede comprobar otras opciones dentro del mismo tipo de producto visitando la página de tipo de producto.: Colector FHR

Especificaciones del producto

Característica
Valor
CaudalímetroNo
Conexión de la válvulaDanfoss RA
DescripciónC4C FHR Presetted Manifold 5+5
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Grupo de productosColector y kits de colectores
MaterialLatón
Material DescriptionC4C FHR Presetted Manifold 5+5
Número de conexiones del colector de calefacción [bucles] [Max]5
Característica
Valor
Preajuste
Presión de prueba [bar]16 bar
Presión de trabajo [bar] [Max]10 bar
Presión diferencial [bar] [Max]0.600 bar
Product line34
Temperatura del caudal [°C] [Max]90 °C
Tipo de productoColector FHR
Válvula de sangradoNo incluido

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto2 Kilogramo
Peso neto1.9 Kilogramo
Característica
Valor
Volumen0.002 Metro cúbico
EAN/UPC5715162497036