Danfoss logo
088U0877_FHR-B 7+7_F

Latón, Número de conexiones del colector de calefacción [bucles] [Max]: 7, 10 bar

088U0877

C4C FHR-B Basic Manifold 7+7

Especificaciones del producto

Característica
Valor
CaudalímetroNo
Conexión de la válvulaDanfoss RA
DescripciónC4C FHR-B Basic Manifold 7+7
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Grupo de productosColector y kits de colectores
MaterialLatón
Material DescriptionC4C FHR-B Basic Manifold 7+7
Número de conexiones del colector de calefacción [bucles] [Max]7
Característica
Valor
Preajusteno
Presión de prueba [bar]16 bar
Presión de trabajo [bar] [Max]10 bar
Presión diferencial [bar] [Max]0.600 bar
Product line34
Temperatura del caudal [°C] [Max]90 °C
Tipo de productoManifold FHR-B
Válvula de sangradoNo incluido

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto2.5 Kilogramo
Peso neto2.4 Kilogramo
Característica
Valor
Volumen0.002 Metro cúbico
EAN/UPC5715162418819