Danfoss logo
FHF-2B 088U0542

Colector FHF-B, Latón, Número de conexiones del colector de calefacción [bucles] [Max]: 10, 10 bar

088U0550

Colector 10+10 Desconexión

Especificaciones del producto

Característica
Valor
CaudalímetroNo
Conformidad con RoHS de ChinaOut of scope
Conformidad con RoHS de la UEOut of scope
DescripciónColector 10+10 Desconexión
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Grupo de productosColector y kits de colectores
MaterialLatón
Material DescriptionManifold 10+10 Shutoff
N.° de expediente SCIPea3f29ae-396c-45ea-b074-8fea2b139d90
Nombre del producto en el expediente SCIPManifold x+x Shutoff
Característica
Valor
Número de conexiones del colector de calefacción [bucles] [Max]10
Preajusteno
Presión de prueba [bar]16 bar
Presión de trabajo [bar] [Max]10 bar
Presión diferencial [bar] [Max]0.600 bar
Product line34
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura de funcionamiento [°C] [Max]90 °C
Tipo de productoColector FHF-B
Válvula de sangradoNo incluido

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto5.853 Kilogramo
Peso neto5.853 Kilogramo
Volumen3.741 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702420081113
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm