Danfoss logo
FHF-3F 088U0523

Colector FHF-F, Latón, Número de conexiones del colector de calefacción [bucles] [Max]: 3, 6 bar

088U0523

Colector 3+3 Caudalímetro Danfoss BIV

Especificaciones del producto

Característica
Valor
CaudalímetroSí
Cláusula de exención de RoHS de la UE6(c)
Conexión de la válvulaDanfoss RA
Conformidad con RoHS de ChinaOut of scope
Conformidad con RoHS de la UEYes with exemptions
DescripciónColector 3+3 Caudalímetro Danfoss BIV
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Grupo de productosColector y kits de colectores
MaterialLatón
Material DescriptionManifold 3+3 Danfoss BIV Flowmeter
N.° de expediente SCIP958f1048-f7ca-4f71-87ec-e4d587bc8f85
Nombre del producto en el expediente SCIPManifold x+x Danfoss BIV Flowmeter
Característica
Valor
Número de conexiones del colector de calefacción [bucles] [Max]3
PreajusteSí
Presión de prueba [bar]10 bar
Presión de trabajo [bar] [Max]6 bar
Presión diferencial [bar] [Max]0.600 bar
Product line34
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura de funcionamiento [°C] [Max]60 °C
Temperatura del caudal [°C] [Max]60 °C
Tipo de productoColector FHF-F
Válvula de sangradoNo incluido

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto1728 Gramo
Peso neto1728 Gramo
Volumen2.034 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702420080932
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm