Danfoss logo
FHF-5 088U0505

Colector FHF, Latón, Número de conexiones del colector de calefacción [bucles] [Max]: 5, 10 bar

088U0505

Colector 5+5 Danfoss BIV

Especificaciones del producto

Característica
Valor
CaudalímetroNo
Cláusula de exención de RoHS de la UE6(c)
Conexión de la válvulaDanfoss RA
Conformidad con RoHS de ChinaOut of scope
Conformidad con RoHS de la UEYes with exemptions
Contiene bateríasNo
DescripciónColector 5+5 Danfoss BIV
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Grupo de productosColector y kits de colectores
MaterialLatón
Material DescriptionManifold 5+5 Danfoss BIV
N.° de expediente SCIP0f2f0bac-966c-4b04-9308-d05f77ce531d
Característica
Valor
Nombre del producto en el expediente SCIPManifold x+x Danfoss BIV
Número de conexiones del colector de calefacción [bucles] [Max]5
Preajuste
Presión de prueba [bar]16 bar
Presión de trabajo [bar] [Max]10 bar
Presión diferencial [bar] [Max]0.600 bar
Product line34
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura de funcionamiento [°C] [Max]90 °C
Temperatura del caudal [°C] [Max]90 °C
Tipo de productoColector FHF
Válvula de sangradoNo incluido

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto3 Kilogramo
Peso neto3 Kilogramo
Volumen2.624 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702420080840
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm