Danfoss logo
Manifold FH-PRO, Brass

Colector FH-PRO, Latón, Número de conexiones del colector de calefacción [bucles] [Max]: 2, 10 bar

088U0912

FH-PROX Manifold 2+2

Especificaciones del producto

Característica
Valor
CaudalímetroNo
Conexión de la válvulaDanfoss RA
DescripciónFH-PROX Manifold 2+2
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Grupo de productosColector y kits de colectores
MaterialLatón
Material DescriptionC4C Manifold set 2+2 FH-PROX
Número de conexiones del colector de calefacción [bucles] [Max]2
Característica
Valor
Preajusteno
Presión de prueba [bar]16 bar
Presión de trabajo [bar] [Max]10 bar
Presión diferencial [bar] [Max]0.600 bar
Product line34
Temperatura del caudal [°C] [Max]90 °C
Tipo de productoColector FH-PRO
Válvula de sangradoNo incluido

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto0.792 Kilogram
Peso neto0.745 Kilogram
Característica
Valor
Volumen0.001 Cubic meter
EAN/UPC5715162297384