Danfoss logo
 Manifold FH-PRO, Brass_088U0906

Colector FH-PRO, Latón, Número de conexiones del colector de calefacción [bucles] [Max]: 6, 10 bar

088U0906

FH-PRO Manifold 6+6

Especificaciones del producto

Característica
Valor
CaudalímetroNo
Conexión de la válvulaDanfoss RA
DescripciónFH-PRO Manifold 6+6
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Grupo de productosColector y kits de colectores
MaterialLatón
Material DescriptionC4C FH-PRO manifold 6+6
Número de conexiones del colector de calefacción [bucles] [Max]6
Característica
Valor
PreajusteSí
Presión de prueba [bar]16 bar
Presión de trabajo [bar] [Max]10 bar
Presión diferencial [bar] [Max]0.600 bar
Product line34
Temperatura del caudal [°C] [Max]90 °C
Tipo de productoColector FH-PRO
Válvula de sangradoNo incluido

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto2.519 Kilogramo
Peso neto2.369 Kilogramo
Característica
Valor
Volumen0.002 Metro cúbico
EAN/UPC5702425235313