Danfoss logo
Manifold FH-PRO, Brass, 088U0903

Colector FH-PRO, Latón, Número de conexiones del colector de calefacción [bucles] [Max]: 3, 10 bar

088U0903

FH-PRO Manifold 3+3

Especificaciones del producto

Característica
Valor
CaudalímetroNo
Conexión de la válvulaDanfoss RA
DescripciónFH-PRO Manifold 3+3
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Grupo de productosColector y kits de colectores
MaterialLatón
Material DescriptionC4C FH-PRO manifold 3+3
Número de conexiones del colector de calefacción [bucles] [Max]3
Característica
Valor
Preajuste
Presión de prueba [bar]16 bar
Presión de trabajo [bar] [Max]10 bar
Presión diferencial [bar] [Max]0.600 bar
Product line34
Temperatura del caudal [°C] [Max]90 °C
Tipo de productoColector FH-PRO
Válvula de sangradoNo incluido

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto1.329 Kilogramo
Peso neto1.227 Kilogramo
Característica
Valor
Volumen0.001 Metro cúbico
EAN/UPC5702425235252