Danfoss logo
Manifold FH-PRO, Brass

Colector FH-PRO, Latón, Número de conexiones del colector de calefacción [bucles] [Max]: 2, 10 bar

088U0902

FH-PRO Manifold 2+2

Especificaciones del producto

Característica
Valor
CaudalímetroNo
Conexión de la válvulaDanfoss RA
DescripciónFH-PRO Manifold 2+2
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Grupo de productosColector y kits de colectores
MaterialLatón
Material DescriptionC4C FH-PRO manifold 2+2
Número de conexiones del colector de calefacción [bucles] [Max]2
Característica
Valor
PreajusteSí
Presión de prueba [bar]16 bar
Presión de trabajo [bar] [Max]10 bar
Presión diferencial [bar] [Max]0.600 bar
Product line34
Temperatura del caudal [°C] [Max]90 °C
Tipo de productoColector FH-PRO
Válvula de sangradoNo incluido

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto0.877 Kilogramo
Peso neto0.877 Kilogramo
Característica
Valor
Volumen0.001 Metro cúbico
EAN/UPC5702425235238