Danfoss logo
Manifold FH-PRO, 088U0897

Colector FH-PRO, Latón, Número de conexiones del colector de calefacción [bucles] [Max]: 7, 10 bar

088U0897

Project Manifold 7+7 without Shutoff

Especificaciones del producto

Característica
Valor
DescripciónProject Manifold 7+7 without Shutoff
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Grupo de productosColector y kits de colectores
MaterialLatón
Material DescriptionC4C Manifold set 7+7 FH-PROX-B
Característica
Valor
Número de conexiones del colector de calefacción [bucles] [Max]7
Presión de trabajo [bar] [Max]10 bar
Presión diferencial [bar] [Max]0.600 bar
Product line34
Tipo de productoColector FH-PRO

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto2.853 Kilogramo
Peso neto2.673 Kilogramo
Característica
Valor
Volumen0.003 Metro cúbico
EAN/UPC5715162473764