Danfoss logo
Manifold FH-PRO, 088U0896

Colector FH-PRO, Latón, Número de conexiones del colector de calefacción [bucles] [Max]: 6, 10 bar

088U0896

Project Manifold 6+6 without Shutoff
El producto ya no está disponible para su compra, pero aún puede encontrar información acerca de él, incluidos manuales de servicio, planos, etc.

Si está buscando un producto similar, puede comprobar otras opciones dentro del mismo tipo de producto visitando la página de tipo de producto.: Colector FH-PRO

Especificaciones del producto

Característica
Valor
DescripciónProject Manifold 6+6 without Shutoff
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Grupo de productosColector y kits de colectores
MaterialLatón
Material DescriptionC4C Manifold set 6+6 FH-PROX-B
Característica
Valor
Número de conexiones del colector de calefacción [bucles] [Max]6
Presión de trabajo [bar] [Max]10 bar
Presión diferencial [bar] [Max]0.600 bar
Product line34
Tipo de productoColector FH-PRO

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto2.405 Kilogramo
Peso neto2.255 Kilogramo
Característica
Valor
Volumen0.002 Metro cúbico
EAN/UPC5715162473740