Danfoss logo
Manifold FH-PRO, 088U0894

Colector FH-PRO, Latón, Número de conexiones del colector de calefacción [bucles] [Max]: 4, 10 bar

088U0894

Project Manifold 4+4 without Shutoff

Especificaciones del producto

Característica
Valor
DescripciónProject Manifold 4+4 without Shutoff
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Grupo de productosColector y kits de colectores
MaterialLatón
Material DescriptionC4C Manifold set 4+4 FH-PROX-B
Característica
Valor
Número de conexiones del colector de calefacción [bucles] [Max]4
Presión de trabajo [bar] [Max]10 bar
Presión diferencial [bar] [Max]0.600 bar
Product line34
Tipo de productoColector FH-PRO

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto1.642 Kilogram
Peso neto1.517 Kilogram
Característica
Valor
Volumen0.002 Cubic meter
EAN/UPC5715162466124