Danfoss logo
Manifold FH-PRO, 088U0893

Colector FH-PRO, Latón, Número de conexiones del colector de calefacción [bucles] [Max]: 3, 10 bar

088U0893

Project Manifold 3+3 without Shutoff

Especificaciones del producto

Característica
Valor
DescripciónProject Manifold 3+3 without Shutoff
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Grupo de productosColector y kits de colectores
MaterialLatón
Material DescriptionC4C Manifold set 3+3 FH-PROX-B
Característica
Valor
Número de conexiones del colector de calefacción [bucles] [Max]3
Presión de trabajo [bar] [Max]10 bar
Presión diferencial [bar] [Max]0.600 bar
Product line34
Tipo de productoColector FH-PRO

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto1.272 Kilogram
Peso neto1.17 Kilogram
Característica
Valor
Volumen0.001 Cubic meter
EAN/UPC5715162466094