Colector BasicPlus, Latón, Número de conexiones del colector de calefacción [bucles] [Max]: 8, 10 bar
088U0618
Colector BasicPlus 8+8
Este producto ha sido descatalogado.
El producto ya no está disponible para su compra, pero aún puede encontrar información acerca de él, incluidos manuales de servicio, planos, etc.
Si está buscando un producto similar, puede comprobar otras opciones dentro del mismo tipo de producto visitando la página de tipo de producto.: Colectores
088U0618
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Caudalímetro | No |
| Cláusula de exención de RoHS de la UE | 6(c) |
| Conexión de la válvula | Danfoss RA |
| Conformidad con RoHS de la UE | Yes with exemptions |
| Descripción | Colector BasicPlus 8+8 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Grupo de productos | Colector y kits de colectores |
| Material | Latón |
| Material Description | BasicPlus manifold 8+8 |
Característica | Valor |
|---|---|
| N.° de expediente SCIP | 89acef4e-684f-4ed2-b893-c1b804c53bff |
| Nombre del producto en el expediente SCIP | BasicPlus manifolds |
| Número de conexiones del colector de calefacción [bucles] [Max] | 8 |
| Presión de trabajo [bar] [Max] | 10 bar |
| Product line | 34 |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tipo de producto | Colector BasicPlus |
| Válvula de sangrado | No incluido |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 4.4 Kilogramo |
| Peso neto | 4.4 Kilogramo |
| Volumen | 3.24 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702420117362 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |