Danfoss logo
FH-ME3 088U0613

Colector BasicPlus, Latón, Número de conexiones del colector de calefacción [bucles] [Max]: 3, 10 bar

088U0613

Colector BasicPlus 3+3
El producto ya no está disponible para su compra, pero aún puede encontrar información acerca de él, incluidos manuales de servicio, planos, etc.

Si está buscando un producto similar, puede comprobar otras opciones dentro del mismo tipo de producto visitando la página de tipo de producto.: Colectores

Especificaciones del producto

Característica
Valor
CaudalímetroNo
Cláusula de exención de RoHS de la UE6(c)
Conexión de la válvulaDanfoss RA
Conformidad con RoHS de la UEYes with exemptions
DescripciónColector BasicPlus 3+3
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Grupo de productosColector y kits de colectores
MaterialLatón
Material DescriptionBasicPlus Manifold 3+3
Característica
Valor
N.° de expediente SCIP89acef4e-684f-4ed2-b893-c1b804c53bff
Nombre del producto en el expediente SCIPBasicPlus manifolds
Número de conexiones del colector de calefacción [bucles] [Max]3
Presión de trabajo [bar] [Max]10 bar
Product line34
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tipo de productoColector BasicPlus
Válvula de sangradoNo incluido

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto1.736 Kilogramo
Peso neto1.657 Kilogramo
Volumen1.208 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702420117317
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm