Danfoss logo
 On-wall version

Montaje en superficie, Armarios FH, Acero chapado en Zink, 1050 mm

088X0918

On wall cabinet, width 1050 mm

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Altura [mm]600 mm
Anchura [mm]1050.00 mm
Contiene bateríasNo
DescripciónOn wall cabinet, width 1050 mm
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Grupo de productosArmarios FH
Característica
Valor
MaterialAcero chapado en Zink
Material DescriptionOn-wall cabinet 1050 x 600 x 130
Product line34
Profundidad [mm]130 mm
Tipo de productoMontaje en superficie

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto11.45 Kilogramo
Peso neto10.3 Kilogramo
Característica
Valor
Volumen89.04 Litro
EAN/UPC5715162477533