Danfoss logo
 On-wall version

Montaje en superficie, Armarios FH, Acero chapado en Zink, 780 mm

088X0917

On wall cabinet, width 780 mm

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Altura [mm]600 mm
Anchura [mm]780.00 mm
Contiene bateríasNo
DescripciónOn wall cabinet, width 780 mm
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Grupo de productosArmarios FH
Característica
Valor
MaterialAcero chapado en Zink
Material DescriptionOn-wall cabinet 780 x 600 x 130
Product line34
Profundidad [mm]130 mm
Tipo de productoMontaje en superficie

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto8542 Gramo
Peso neto8040 Gramo
Característica
Valor
Volumen67.466 Litro
EAN/UPC5715162477526