Danfoss logo
In-wall version

Montaje empotrado, Armarios FH, Acero chapado en Zink, 805 mm

088X0912

In wall cabinet, width 805 mm

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Anchura [mm]805.00 mm
Contiene bateríasNo
DescripciónIn wall cabinet, width 805 mm
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Grupo de productosArmarios FH
Intervalo de altura ajustable [mm] [Max]675 mm
Intervalo de altura ajustable [mm] [Min]585 mm
Característica
Valor
Intervalo de profundidad [mm] [Max]145 mm
Intervalo de profundidad [mm] [Min]108 mm
MaterialAcero chapado en Zink
Material DescriptionIn-wall cabinet 805 x 600 x 110
Product line34
Tipo de productoMontaje empotrado

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto9.45 Kilogramo
Peso neto8.5 Kilogramo
Característica
Valor
Volumen65.807 Litro
EAN/UPC5715162477472