Danfoss logo
USV-S, DN 15, Internal thread

USV-S, DN 20, Rosca interna

003Z2232

USV-S DN 20, rosca interna, válvula de ajuste

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Clase de presiónPN 16
Conformidad con RoHS de ChinaOut of scope
Conformidad con RoHS de la UEOut of scope
Contiene bateríasNo
DescripciónUSV-S DN 20, rosca interna, válvula de ajuste
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Escala de ajuste
Función de cierre
Función de drenajeNo
Grupo de productosEquilibrado manual
Limitación del caudal
Característica
Valor
Material del cuerpo de la válvulaLatón
Material DescriptionUSV-S DN20, R 3/4", PN16
Presión diferencial sobre la válvula [kPa] [Max]150 KPa
Product line28
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño de válvulaDN 20
Temperatura del medio [°C] [Max]120 °C
Temperatura del medio [°C] [Min]-20 °C
Tipo de productoUSV-S
Tipos de conexiónRosca interna
Valores kvs [m³/h]2.50 m³/h

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto0.385 Kilogramo
Peso neto0.35 Kilogramo
Volumen0.689 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5710104082813
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm