Danfoss logo
USV-set 003Z2146

USV-M y set USV-I, DN 50, G 2 ¼A; Roscathread ISO 228/1

003Z2160

Set de USV-M y USV-I, DN 50, rosca externa

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Clase de presiónPN 16
Contiene bateríasNo
DescripciónSet de USV-M y USV-I, DN 50, rosca externa
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Grupo de productosEquilibrado manual
Material DescriptionUSV-I/M set 50, G 2 1/4" A, PN 16"
Característica
Valor
Product line28
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño de válvulaDN 50
Tipo de productoUSV-M y set USV-I
Tipos de conexiónRoscathread ISO 228/1G 2 ¼A
Valores kvs [m³/h]16.00 m³/h

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto4.264 Kilogramo
Peso neto4.264 Kilogramo
Volumen4.416 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702421528945
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm