Danfoss logo
USV-set 003Z2146

USV-M y set USV-I, DN 50, Rosca interna ISO 7/1

003Z2155

Set de USV-M y USV-I, DN 50, rosca interna

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Clase de presiónPN 16
Contiene bateríasNo
DescripciónSet de USV-M y USV-I, DN 50, rosca interna
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Grupo de productosEquilibrado manual
Material DescriptionUSV-I/M set 50, R 2"", PN 16
N.° de expediente SCIP9ee6576b-af1a-49d4-bac6-52ac23e9c151
Característica
Valor
Nombre del producto en el expediente SCIPUSV-I/M set 50, R 2"", PN 16
Product line28
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño de válvulaDN 50
Tipo de productoUSV-M y set USV-I
Tipos de conexiónRosca interna ISO 7/1Rp 2
Valores kvs [m³/h]16.00 m³/h

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto4.33 Kilogramo
Peso neto4.33 Kilogramo
Volumen4.669 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702420083681
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm