USV-I, DN 50, Rosca interna ISO 7/1
003Z2151
USV-I DN 50, rosca interna, válvula de ajuste
003Z2151
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Clase de presión | PN 16 |
| Conformidad con RoHS de China | Out of scope |
| Conformidad con RoHS de la UE | Out of scope |
| Contiene baterías | No |
| Descripción | USV-I DN 50, rosca interna, válvula de ajuste |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Escala de ajuste | Sí |
| Función de cierre | Sí |
| Función de drenaje | Sí |
| Grupo de productos | Equilibrado manual |
| Limitación del caudal | Sí |
| Material del cuerpo de la válvula | Latón |
Característica | Valor |
|---|---|
| Material Description | USV-I 50, R 2"", PN16 |
| N.° de expediente SCIP | 82cb7846-7721-4b99-bf19-f3e32ff5abe5 |
| Nombre del producto en el expediente SCIP | USV-I 50, R 2"", PN16 |
| Presión diferencial sobre la válvula [kPa] [Max] | 150 KPa |
| Product line | 28 |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tamaño de válvula | DN 50 |
| Temperatura del medio [°C] [Max] | 120 °C |
| Temperatura del medio [°C] [Min] | -20 °C |
| Tipo de producto | USV-I |
| Tipos de conexión | Rosca interna ISO 7/1Rp 2 |
| Valores kvs [m³/h] | 16.00 m³/h |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 2.19 Kilogramo |
| Peso neto | 2.14 Kilogramo |
| Volumen | 2.429 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702420082523 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |