Danfoss logo
USV-set 003Z2146

USV-M y set USV-I, DN 40, Roscathread ISO 228/1

003Z2150

Set de USV-M y USV-I, DN 40, rosca externa

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Clase de presiónPN 16
Contiene bateríasNo
DescripciónSet de USV-M y USV-I, DN 40, rosca externa
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Grupo de productosEquilibrado manual
Material DescriptionUSV-I/M set 40, G 1 3/4 A, PN 16
Característica
Valor
Product line28
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño de válvulaDN 40
Tipo de productoUSV-M y set USV-I
Tipos de conexiónRoscathread ISO 228/1G 1 ¾A
Valores kvs [m³/h]10.00 m³/h

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto2.96 Kilogramo
Peso neto2.96 Kilogramo
Volumen3.561 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702420083667
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm