USV-M y set USV-I, DN 25, Roscathread ISO 228/1; G 1 ¼A
003Z2148
Set de USV-M y USV-I, DN 25, rosca externa
003Z2148
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Clase de presión | PN 16 |
| Contiene baterías | No |
| Descripción | Set de USV-M y USV-I, DN 25, rosca externa |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Grupo de productos | Equilibrado manual |
| Material Description | USV-I/M set 25, G 1 1/4 A, PN 16 |
| N.° de expediente SCIP | 6804a647-8114-4020-a6fc-6a9a70c0f30e |
Característica | Valor |
|---|---|
| Nombre del producto en el expediente SCIP | USV-I/M set 25, G 1 1/4 A, PN 16 |
| Product line | 28 |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tamaño de válvula | DN 25 |
| Tipo de producto | USV-M y set USV-I |
| Tipos de conexión | Roscathread ISO 228/1G 1 ¼A |
| Valores kvs [m³/h] | 4.00 m³/h |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 1.648 Kilogramo |
| Peso neto | 1.648 Kilogramo |
| Volumen | 1.809 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702420083643 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |